MAX2160

ISDB-T单段、低IF调谐器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声系数:< 4dB (典型值)
  • 高动态范围:-98dBm至0dBm
  • 高端或低端LO注入
  • 集成VCO与谐振槽路
  • 低LO相位噪声:10kHz时,典型值为-88dBc/Hz
  • 集成频率合成器
  • 集成带通滤波器
  • 52dB典型镜频抑制
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 三个低功耗模式
  • 2线、I²C兼容的串行接口
  • 超小型无铅WLP封装
MAX2160
ISDB-T单段、低IF调谐器
MAX2160、MAX2160EBG:典型工作电路
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
CATV放大器 1
MAX2130 量产 宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
产品 2
MAX3538 宽带可变增益放大器
MAX3537 宽带可变增益放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2160EVKIT

MAX2160评估板

特性和优点

  • 便利的评估MAX2160
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有关键的外围元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
  • 产品详情

    MAX2160评估板(EV kit)可以简化对单段ISDB-T调谐器MAX2160的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板上包括标准50Ω SMA连接器用于输入和输出,允许快速简便的在测试台上进行评估。

    本文档提供评估器件所需的设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

    应用

    • 蜂窝电话移动TV
    • 个人数字助理(PDA)
    • 袖珍TV

    MAX2160EVKIT
    MAX2160评估板

    参考电路

    MAX2160 ISDB-T
    Compact Daughter-Board Solution
    4172fig01
    4172fig02

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2160的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览