MAX2130
量产宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
宽带低噪声放大器,提供差分输出和片上运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- +5V单电源供电
- 工作频率范围:44MHz至878MHz
- 在整个频率范围内输入回波损耗为7.4dB(最小值)
- ICC = 93mA (RBIAS = 15kΩ)时的LNA性能
- 15dB增益
- 2.8dB噪声系数
- +17.5dBm输入IP3
- +27dBm输入IP2
- +2.7dBm输入1dB压缩点
- ICC = 93mA (RBIAS = 15kΩ)时的环路输出放大器性能
- 8.7dB增益
- 4.2dB噪声系数
- +17dBm输入IP3
- +29dBm输入IP2
- -0.5dBm输入1dB压缩点
- 可编程线性度与电源电流
MAX2130是一款宽带、低失真、低噪声、双输出放大器,用于在电视调谐器应用中执行前置放大、环路输出和缓冲功能。该器件将通常利用分立元件实现的功能集成到节省空间的8引脚µMAX-EP封装中。MAX2130在44MHz至878MHz频率范围内提供+15dB增益,噪声系数小于3.2dB。MAX2130具有外部可调偏置控制,由单个电阻进行设置,可满足较低线性度要求,同时降低功耗。该器件采用+5V单电源供电,标称偏置下仅需要93mA的电源电流。
应用
- 模拟TV调谐器
- 电缆调制解调器
- 数字/地面广播TV调谐器
- DVB-T数字广播接收机
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2130EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX2130EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| MAX3509 | 过期 | CATV上行放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论