MAX2114
DBS直接下变频器
Viewing:
概述
- DBS直接下变频转换的完备、低成本解决方案
- 高集成度大大减少了外部元器件数量
- 工作在1MBaud至45MBaud
- 可选择的LO缓冲器
- +5V单电源工作
- 925MHz至2175MHz输入频率范围
- 内置正交发生器、双模预标定器(/32, /33)
- 片上晶振放大器
- 带增益控制电荷泵的PLL相位检测器
- 输入电压:每载波-25dBm至-68dBm
- 超过50dB的增益控制范围
- 1550MHz下,噪声系数NF = 10.6dB;IIP3 = +10.7dBm
- 自动基带偏差修正
MAX2114低成本、直接变换调谐器针对数字直接广播卫星(DBS)电视机顶盒单元而设计。与基于IF的结构相比,MAX2114的直接变换结构降低了系统成本。MAX2114通过宽带I/Q下变频器,将L波段信号直接调谐到基带信号。其工作频率范围为925MHz至2175MHz。
MAX2114包括一个带增益控制的低噪声放大器(LNA)、I/Q下变频混频器、带增益和频率控制的低通滤波器、一个具有90°正交调制网络的本振(LO)缓冲器以及一个基于电荷泵的锁相环(PLL)用来控制频率。MAX2114具有一个片上LO,工作时只需要一个外部变容二极管调谐的LC槽路。LO输出驱动内部正交调制信号发生器,内部缓冲放大器用来驱动外部电路。MAX2114采用焊盘裸露(EP)的44引脚QFN封装。
应用
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 欧洲DVB兼容系统
- LMDS
- 微波链路
- 专业接收器
- 美国DSS机顶盒接收器
- VSAT
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2114的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论