MAX1780

高级智能电池组控制器

MAX1780提供智能化的电池组监控方案,集成用户可编程微控制器核、库伦电量计数器和主要的电池保护电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • User Programmable Using an External EEPROM
  • Accurate Fuel Gauge Uses V-to-F Method
    • < 1µV Input Offset Voltage
    • No External Calibration Required
  • Eliminates Separate Primary Protection IC
    • 50mV Accurate Individual Cell Voltage
  • Measurements
    • Built in Protection MOSFET Gate Drivers
    • Over Charge & Discharge Current Protection
  • Fully Integrated LDO (VIN = 4V to 28V)
  • 8-bit RISC Microcontroller Core
    • On-board 1.5K ROM & 0.5K Program RAM
    • 144 Bytes Data Memory
    • Fast Start-up 3.5MHz Instruction Oscillator
    • Watch Dog Timer
  • Hardware SMBus with Master Capability
  • GPIO Port and High Voltage LED Drivers
  • Typical Operating Currents < 200µA Achievable
  • Typical Shutdown Current of 1nA
MAX1780
高级智能电池组控制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
MAX1665 锂离子电池组保护器
微控制器 1
MAX1782 高级智能电池组控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1780的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览