MAX16804

高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制

350mA高亮度LED驱动器,内置200Hz三角波发生器,无需µC提供PWM亮度调节,简化了LED照明设计,外部元件数最少,可有效降低成本、减小系统尺寸

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 灵活的亮度控制:模拟或PWM控制信号用于PWM或“theater”式亮度控制
  • 片上200Hz斜坡发生器
  • 接收外部PWM信号(高达2kHz)
  • 5.5V至40V工作电压范围
  • 可调LED电流(35mA至350mA)
  • 3% LED电流精度
  • 高压DIM引脚(高达40V)
  • 内置调整元件,低压差(典型值0.5V)
  • 额外的片上+5V稳压输出,具备2mA电流容量
  • 差分LED电流检测
  • 200mV低电流检测基准,降低了功耗
  • 波形整形电路使脉冲电流具有平滑的边沿,从而降低了PWM亮度控制时的EMI
  • 输出短路保护和热关断
  • 采用小尺寸、热增强型、5mm x 5mm、20引脚TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16804电流调节器可工作在5.5V至40V输入电压范围内,提供35mA至350mA电流来驱动一串或多串高亮度LED (HB LED)。MAX16804输出电流的大小通过一个与LED串联的外部检流电阻来调节。双模式DIM引脚和片上200Hz斜坡发生器使用模拟或PWM控制信号来实现PWM亮度调节。给亮度控制输入端DIM施加模拟控制信号允许实现“theater”式亮度控制效果。快速的开通/关闭时间允许使用宽范围的PWM工作,波形整形电路可以使EMI最小化。差分电流检测输入提高了LED电流精度和噪声抑制能力。MAX16804非常适合要求高压输入的应用,并能够承受高达45V的汽车抛负载事件。片上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供3%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。

MAX16804采用热增强型、5mm x 5mm、20引脚TQFN封装,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。

应用

  • 导航与舰队管理指示器
  • 标示牌、顶灯、信号灯
  • 用于紧急交通工具的报警灯

MAX16804
高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
MAX16804:简化框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览