MAX16801B
离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
具有宽工作范围、高电流精度的LED驱动方案
概述
- 适合buck、boost、flyback、SEPIC和其它拓扑
- 高达50W或更高的输出功率
- 通用离线输入电压范围:85VAC至265VAC整流电压(MAX16801)
- IN引脚直接由10.8V至24V直流输入驱动(MAX16802)
- 内部带有误差放大器和1%精度的基准,可实现精密的LED电流调节
- PWM或线性亮度调节
- 262kHz ±12%固定开关频率
- 热关断
- 数字软启动
- 可编程输入启动电压
- 大滞回内部自举UVLO (MAX16801)
- 45µA (典型值)启动电源电流,1.4mA (典型值)工作电源电流
- 50% (MAX16801A/MAX16802A)或75% (MAX16801B/MAX16802B)最大占空比
- 采用微型8引脚µMAX封装
MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路,适用于通用照明和显示器应用。MAX16801非常适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压输入) LED驱动器,MAX16802适用于低输入电压(10.8VDC至24VDC) LED驱动器。
需要精密调节LED电流时,可利用板上误差放大器以及精度为1%的基准。通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围。
MAX16801/MAX16802具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作。MAX16801具有大滞回的内部自举欠压锁定电路,从而简化了离线LED驱动器的设计。MAX16802没有这个内部自举电路,可直接由+12V电压偏置。
内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器。MAX16801A/MAX16802A的最大占空比为50%,MAX16801B/MAX16802B的最大占空比为75%。这些器件均采用8引脚µMAX®封装,可工作在-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 商用与工业照明
- 装饰灯与建筑照明
- 离线式DC-DC LED驱动器
- RGB背光,用于LCD TV和监视器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16801B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论