MAX1582
过期高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
首款双输出、白光LED驱动器,用于主、副屏显示器,功耗降低25%
概述
- 精确的电流调节可获得均匀亮度
- 可驱动主、次两组LED
- 效率高达84%
- 内置高功率、30V的MOSFET开关
- 15mVP-P低输入纹波
- 灵活的亮度控制
- DAC模拟输出控制
- 200Hz至200kHz的直接数字PWM (无需RC)
- 过压保护无需齐纳二极管
- 恒定1MHz PWM工作频率
- 小尺寸电感和电容
- 软启动消除浪涌电流
- 2.6V至5.5V输入电压
- 0.01µA (典型值)关断电流
- 小巧的UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.61mm)和薄型QFN (4mm x 4mm)封装
MAX1582/MAX1582Y能够以恒定电流驱动多达6个串联的白色LED,为蜂窝电话和其他手持设备提供双显示屏(主和次)的背光驱动。这个配置无需镇流电阻和昂贵的工厂校准过程。专有的双输出、升压型脉宽调制(PWM)转换器内置30V、低RDSON、n沟道MOSFET开关,可以提高效率和延长电池寿命。
MAX1582/MAX1582Y采用1MHz电流模式脉宽调制(PWM)控制结构,允许选用小尺寸的输入和输出电容及电感,并可降低输入电源的纹波,避免干扰设备中的敏感电路。集成的过压保护(MAX1582为27V,MAX1582Y为18V)电路无需外接齐纳二极管,为芯片提供保护。可通过模拟信号或直接数字PWM方式灵活控制亮度,无需外接RC滤波器。这也在低亮度时提高了亮度调节精度。PWM亮度控制信号的频率范围为200Hz至200kHz。软启动消除了启动过程中的浪涌电流。
MAX1582/MAX1582Y采用小巧的4 x 4芯片级(UCSP™)封装和12引脚、薄型QFN封装。
应用
- 具有单或双显示屏的蜂窝电话
- 具有双显示的手持设备
- 智能电话、掌上电脑和无线手持设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论