LTC6995-1
量产TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器
- 产品模型
- 36
概述
- 周期范围:1毫秒至9.5小时
- 通过上电或复位输入复位时序
- 可配置1至3个电阻
- 最大频率误差<1.5%
- 可编程输出极性
- 2.25V至5.5V单电源供电
- 55μA至80μA电源电流(2毫秒至9.5小时时钟周期)
- 启动时间:500μs
- CMOS输出驱动器源电流/吸电流:20mA
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC6995是一款硅振荡器,具有1.024ms至9.54小时(29.1μHz至977Hz)的可编程周期范围,专门用于长持续时间定时事件。LTC6995属于TimerBlox®系列多功能硅时序器件。
单个电阻RSET可对LTC6995的内部主振荡器频率进行编程设定。输出时钟周期由此主振荡器和内部分频器NDIV(可编程为从1到221的八种设置)确定。
当振荡时,LTC6995 产生一个 50% 占空比的方波输出。该器件提供了一种复位功能,用以停止主振荡器并清零内部分频器。取消复位将启动一个完整的输出时钟周期,这适用于可编程上电复位和看门狗定时器应用。
振荡时,LTC6995会生成50%占空比方波输出。复位功能用于停止主振荡器并清除内部分频器。移除复位将启动完整的输出时钟周期,该周期适用于可编程上电复位和看门狗定时器应用。
LTC6995具有两个版本的复位功能。LTC6995-1的复位输入高电平有效,而LTC6995-2的复位输入低电平有效。复位时两个版本的输出极性可选。
应用
- 上电复位定时器
- 长时间单次
- “心跳” 定时器
- 看门狗定时器
- 定期“唤醒”呼叫
- 高振动、高加速度环境
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6995CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995HDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995HDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995HDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6995IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995IS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995MPS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995MPS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995MPS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6995MPS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC6995CDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995CDCB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995CDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995CDCB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995CS6-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995CS6-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995CS6-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995CS6-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995HDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HDCB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995HDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HDCB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-1#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-1#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-2#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6995HS6-2#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6995IDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IDCB-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995IDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IDCB-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-1#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-1#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-2#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6995IS6-2#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6995MPS6-1#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995MPS6-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6995MPS6-2#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6995MPS6-2#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 理想二极管和PowerPath控制器 1 | ||
| LTC2956 | 推荐用于新设计 | 具按钮控制功能的唤醒定时器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6995-1
- LTC6995-2
LTC6995: Timer / Low Frequency Oscillator
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6995-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论