LTC6905

量产

采用电阻器设定 17MHz 至 170MHz 频率的 SOT-23 封装振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用一个外部电阻器来设定频率
  • 快速启动时间:100us (典型值)
  • 频率范围:17MHz 至 170MHz
  • 频率误差:典型值为 ±0.5% (17MHz 至 170MHz)
      (TA = 0℃ 至 70℃,在所有的设定值条件下)
  • ±20ppm/℃ 温度稳定性
  • 上升时间:0.5ns,CL = 5pF
  • 定时抖动:7.2ps RMS (在 170MHz 频率条件下)
  • 50% ±2.5% 占空比
  • 6mA 典型电源电流,fOSC = 100MHz
  • CMOS 输出驱动 500Ω 负载 (VS = 3V)
  • 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LTC6905
采用电阻器设定 17MHz 至 170MHz 频率的 SOT-23 封装振荡器
Basic Connection Typcial Distribution of Frequency Error, TA = 25°C Product Package 1
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6905
  • LTC6905-100
  • LTC6905-133
  • LTC6905-80
  • LTC6905-96

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2073B-A

LTC6905 硅振荡器演示板

产品详情

DC2073B 演示板采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的 SOT23 封装硅振荡器。DC2073B 演示板可提供 11 种不同的选项;DC2073B-A~DC2073B-K。这 11 种选项可用于评估电阻器设定的振荡器 IC 和固定频率 IC。

DC2073B-A
LTC6905 硅振荡器演示板
DC2073B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6905的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览