LTC4311
量产低电压 I2C/SMBus 加速器
- 产品模型
- 8
概述
- 改善了 I2C 总线上升时间转换
- 在 I2C 总线上连接了多个器件的情况下确保数据完整性
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 改善了低态噪声容限
- 工作频率高达 400kHz
- 自动检测低功率待机模式
- 低 (< 5μA) 电源电流停机模式
- 当被停用或断电时不给总线加载
- 强大的转换速率受限上拉电流
- ±8kV 的人体模型 ESD 坚固性
- 2mm x 2mm DFN 和 SC70 封装
LTC®4311 是一款双通道 I2C 有源上拉加速器,专为在远远超过 400pF I2C 规格限值的总线负载条件下提升数据传输速度和可靠性而设计。LTC4311 的工作电源电压范围为 1.6V 至 5.5V,而且还与 SMBus 相兼容。
通过采用两个转换速率受限的上拉电流,LTC4311 允许进行多器件连接或者一个较长、容性较大的互连,而不会牺牲转换速率或总线性能。
在正总线转换期间,LTC4311 提供了转换速率受限的上拉电流,以迅速地把 I2C 或SMBus 线转换至总线上拉电压。在负转换期间或稳态 DC 电平条件下,上拉电流被停用以改善负转换速率,并且改善了低态噪声容限。如果 SCL 和 SDA 均为高电平,则一种自动检测待机模式将减小电源电流。当被停用时,LTC4311 将进入低电流 (<5μA) 停机模式。
LTC4311 采用2mm x 2mm x 0.75mm DFN 和 SC70 封装。
Applications
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪器
- 电池充电器
- 工业控制
- TV/视频产品
- ACPI SMBus 接口
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4311CDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311CDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311CSC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311CSC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311ISC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311ISC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4311CDC#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4311CDC#TRPBF | 量产 | |
| LTC4311CSC6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4311CSC6#TRPBF | 量产 | |
| LTC4311IDC#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4311IDC#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4311ISC6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC4311ISC6#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论