LTC2995
量产具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
- 产品模型
- 6
概述
- 可测量温度和两个电压
- 电压输出与温度成比例
- 用于温度和电压的可调门限
- ±1°C 远端温度准确度
- ±2°C 内部温度准确度
- ±1.5% 电压门限准确度
- 3.5ms 更新时间
- 2.25V 至 5.5V 电源电压
- 输入干扰抑制
- 可调复位超时
- 220μA 静态电流
- 漏极开路警报输出
- 采用 3mm x 3mm QFN 封装
LTC®2995 是一款高准确度温度传感器和双通道电源监视器。该器件可将一个外部二极管传感器的温度和 / 或其自身芯片的温度转换为一个模拟输出电压,并抑制由于噪声和串联电阻引起的误差。将两个电源电压和测量温度与采用阻性分压器设定的上限和下限进行比较。如果某个门限被超过,则器件将通过把对应的漏极开路逻辑输出拉至低电平以传送一个警报信号。
LTC2995 可采用普遍使用的 NPN 或 PNP 晶体管或者新式数字器件内置的温度二极管提供 ±1°C 的准确温度结果。电压的监视准确度为 1.5%。一个 1.8V 基准输出简化了门限设置,并可用作一个 ADC 基准输入。
LTC2995 采用紧凑型 3mm x 3mm QFN 封装,为温度和电压监视提供了一款准确和低功率的解决方案。
Applications
- 网络服务器
- 内核、I/O 电压监视器
- 台式电脑和笔记本电脑
- 环境监测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2995CUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2995CUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2995HUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2995HUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2995IUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2995IUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2995
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2995的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论