LTC2668
量产具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
- 产品模型
- 14
概述
- 高精度基准:10ppm/ºC (最大值)
- 可独立编程的输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±2.5V、±5V、±10V
- 可在所有范围提供完整的 16 位 / 12 位分辨率
- 最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
- 可通过软件或专用引脚实现 A / B 切换
- 16:1 模拟多路复用器
- 在整个温度范围内保证单调
- 内部或外部基准
- 输出驱动 ±10mA 得到保证
- 1.8V 至 5V SPI 串行接口
- 6mm x 6mm 40 引脚 QFN封装
LTC®2668 是一个 16 通道、16 位 / 12 位、±10V 数模转换器系列,其具有集成型高精度基准。这些器件保证具备单调特性,并具有内置的轨至轨输出缓冲器。这些 SoftSpan™ DAC 提供了 5 种输出范围 (最高达 ±10V)。每个通道的范围可单独设置,或者也可以针对某种固定范围内的运作对器件进行硬件配置。
集成型 2.5V 基准单独缓冲至每个通道;一个外部基准可用于提供附加的范围选项。另外,LTC2668 还具备通过一个专用引脚或软件切换命令实现的 A/B 切换能力。
可兼容 SPI / Microwire 的三线式串行接口可支持低至 1.71V 的逻辑电平在高达 50MHz 的时钟速率下操作。
Applications
- 光网络
- 仪表
- 数据采集
- 自动测试设备
- 过程控制和工业自动化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
产品选型卡 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2668-12DICE#6AF | DIE | ||
| LTC2668-16DICE#6AH | DIE | ||
| LTC2668CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 21, 2022 - 22_0230 LTC2668 Datasheet Limit Change |
||
| LTC2668CUJ-16#PBF | 量产 | |
| LTC2668CUJ-16#TRPBF | 量产 | |
| LTC2668HUJ-16#PBF | 量产 | |
| LTC2668HUJ-16#TRPBF | 量产 | |
| LTC2668IUJ-16#PBF | 量产 | |
| LTC2668IUJ-16#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTC2348-18 | 量产 | 具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC |
工具及仿真模型
Linduino 3
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。