LTC2420
量产采用 SO-8 封装的 20 位、微功率、No Latency ∆Σ™ ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 采用 SO-8 封装的 20 位 ADC
- 8ppm INL,无漏失码 (在 20 位)
- 4ppm 全标度误差
- 0.5ppm 偏移
- 1.2ppm 噪声
- 数字滤波器在单周期内实现稳定。每个转换都是准确的,即使在输入阶跃之后也不例外
- 快速模式:16 位噪声,12 位总未调整误差 (TUE) (在 100sps)
- 内部振荡器 – 无需外部组件
- 110dB 最小值、50Hz / 60Hz 陷波滤波器
- 基准输入电压:0.1V 至VCC
- 非零最小输出 – 扩展的输入范围可容纳 12.5% 的超范围和欠范围
- 2.7V 至 5.5V 单电源操作
- 低电源电流 (200μA) 和自动停机
- 引脚与 24 位 LTC2400 相兼容
LTC®2420 是一款具集成化振荡器、8ppm INL 和 1.2ppm RMS 噪声的微功率 20 位A/D 转换器,其工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。该器件采用增量-累加技术并提供了一个可在单周期内实现稳定的数字滤波器,适合多路复用应用。可通过单个引脚对 LTC2420 进行配置,以在 50Hz 或 60Hz ±2% 频率条件下实现优于 110dB 的抑制性能,或者,也可针对一个用户定义的 1Hz 至 800Hz 抑制频率通过一个外部振荡器来驱动 LTC2420。内部振荡器无需外部频率设定组件。
该转换器接受介于 0.1V 至 VCC 之间的任何外部基准电压。凭借其 –12.5% VREF 至 112.5% VREF的扩展输入转换范围,LTC2420 顺利地解决了之前传感器或信号调理电路的偏移和超范围问题。
LTC2420 通过一个与 SPI 和MICROWIRE™ 协议相兼容的灵活三线式数字接口进行通信。
应用
- 衡器
- 直接温度测量
- 气体分析仪
- 应变仪换能器
- 仪表
- 数据采集
- 工业过程控制
- 4 位数字电压表 (DVM)
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2420CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2420CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2420IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2420IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC2420CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC2420CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC2420CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2420IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论