LTC2153-14
不推荐用于新设计14 位、310Msps ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 68.8dBFS SNR
- 8dB SFDR
- 低功率:401mW (总值)
- 单 1.8V 电源
- DDR LVDS 输出
- 易于驱动的 1.32VP-P 输入范围
- 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
- 可任选的时钟占空比稳定器
- 低功率睡眠和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚与 12 位器件版本相兼容
- 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
LTC2153-14是一款310Msps 14位模数转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计,非常适合要求苛刻的通信应用,具有68.8dB SNR和88dB无杂散动态范围(SFDR)等交流性能。具备1.25GHz输入带宽,允许ADC以良好的性能进行高频欠采样。延迟仅5个时钟周期。
直流特性包括±1.2LSB INL(典型值)、±0.35LSB DNL(典型值),并在工作温度范围内无失码。变迁噪声为 2.11LSBRMS。
数字输出为双倍数据速率(DDR) LVDS。
ENC+ 和 ENC–输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入,以差分方式驱动。可选配时钟占空比稳定器,能够在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。
| 位数 | |
| LTC2153-12 | 12 |
| LTC2153-14 | 14 |
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 医疗成像
- 高清视频
- 测试与测量仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2153CUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2153CUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2153IUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2153IUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2153-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论