官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC2050
量产采用SOT-23封装的零漂移运算放大器
- 产品模型
- 16
概述
- 最大失调电压:3µV
- 最大失调电压漂移:30nV/°C
- 噪声:1.5µVP-P(0.01Hz至10Hz,典型值)
- 电压增益:140dB(典型值)
- PSRR:130dB(典型值)
- CMRR:130dB(典型值)
- 电源电流:0.8mA(典型值)
- 电源供电
- LTC2050:2.7V至6V
- LTC2050HV:2.7V至±5.5V
- LTC2050HVMP:4.5V至±5.5V
- 扩展共模输入范围
- 轨到轨输出摆幅
- 输入过载恢复时间:2ms(典型值)
- 工作温度范围
- LTC2050:−40°C至125°C
- LTC2050HVMP:-55°C至150°C
- 薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC2050 和 LTC2050HV 是采用5引脚或6引脚SOT-23和SO-8封装的零漂移运算放大器。LTC2050采用2.7 V至6V单电源供电。LTC2050HV由2.7V至±5.5V电源供电。电流消耗为800µA,且采用6引脚SOT-23和SO-8封装的版本提供电源关断功能(低电平有效)。LTC2050HVMP的工作电压范围为4.5V至 ±5.5V,工作温度范围为 – 55°C至150°C。
尽管LTC2050的尺寸很小,但其直流性能却毫不逊色。典型的输入失调电压和失调漂移为0.5µV和10nV/°C。凭借超过130dB的电源电压抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),该器件支持接近于零的直流偏移和漂移。
输入共模电压的范围为负电源电压到通常为1V的电压(来自正电源)。LTC2050还具有增强的输出级,能够将低至2kΩ的负载驱动到两个电源轨。开环增益通常为140dB。LTC2050还具有1.5µVP-P 直流至10Hz噪声以及3MHz增益带宽积。
应用
- 热电偶放大器
- 电子秤
- 医疗仪器
- 应变计放大器
- 高分辨率数据采集
- 直流精确 RC 有源滤波器
- 低端电流检测
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2050CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2050CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2050HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2050IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2050IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2050CS5#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050CS5#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050IS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050IS6#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2050CS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050CS6#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050HS5#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050HS5#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050HS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050HS6#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050IS5#TRMPBF | 量产 | |
| LTC2050IS5#TRPBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC2050CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC2050CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC2050CS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050CS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#PBF | 量产 | |
| LTC2050IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT6200 & LTC2050 Demo Circuit - Low Noise, Low Power Photodiode Transimpedance Amplifier with DC Precision
- LTC2050HV Demo Circuit - Low Side Current Sensing
- LTC2050HV Demo Circuit - Low Side, Bidirectional Current Sensing
- LTC2050 Demo Circuit - Low Side Current Sense Amplifier
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2050
- LTC2050HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论