LTC1955
量产采用串行控制的双智能卡接口
- 产品模型
- 4
概述
- 与 ISO7816-3 和 EMV 电气规格相兼容
- 用于双智能卡的电源管理和控制
- 控制 / 状态串行端口可以采取菊链连接方式以适应多卡应用的要求
- 在发生电气故障时自动停机
- 降压 / 升压充电泵可产生 5V、3V 或 1.8V 输出 (A、B 和 C 类智能卡)
- 用于两张智能卡的独立 5V / 3V / 1.8V 电平控制
- 自动电平变换
- 监控功能可防止发生智能卡故障
- 低工作电流:250μA (典型值)
- 超低停机电流
- 在智能卡引脚上提供了 >10kV ESD 防护能力
- 小外形 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC®1955 提供了用于两张智能卡、两张 S.A.M (安全验证模块) 卡或 S.A.M 卡与智能卡之组合的所有必需的监控和电源控制功能。它提供了一个面向电池供电型应用的充电泵以及全部必要的电平移位电路。
卡的电压可被独立地设定为 1.8V、3V 或 5V。两个卡接口均包括一个卡检测通道和自动防反跳电路。为了降低布线成本,LTC1955 通过一个简单的四线式串行接口连接至一个微控制器。可以采用菊链的方式把多个器件连接起来,这样,至卡座板的导线数量就与插座的数量无关。状态数据通过相同的接口送回。
大量的安全功能可确保在发生电源故障或智能卡电气故障时执行正确的去激活排序操作。智能卡引脚在未采用额外元件的情况下能够承受 >10kV ESD。
LTC1955 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 5mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 便携式支付终端
- 公用电话
- ATM 机
- POS 终端
- 计算机键盘
- 多 S.A.M 卡座
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1955EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1955EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1955IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1955IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC1955EUH#PBF | 量产 | |
| LTC1955EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC1955IUH#PBF | 量产 | |
| LTC1955IUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1955的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论