LT6375

推荐用于新设计

±270V 共模电压差动放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±270V 共模电压范围
  • 97dB 最小 CMRR (LT6375A)
  • 0.0035% (35ppm) 最大增益误差 (LT6375A)
  • 1ppm/°C 最大增益误差漂移
  • 2ppm 最大增益非线性
  • 宽电源电压范围:3.3V 至 50V
  • 轨至轨输出
  • 350μA 电源电流
  • 可选的内部电阻分压器比
  • 300μV 最大失调电压 (LT6375A)
  • 575kHz –3dB 带宽 (电阻分压器 = 7)
  • 375kHz –3dB 带宽 (电阻分压器 = 20)
  • –40°C 至 125°C 规定温度范围
  • 低功率停机模式:20μA (仅限 DFN 封装)
  • 节省空间的 MSOP 封装和 DFN 封装

LT6375
±270V 共模电压差动放大器
Precision Wide Voltage Range, Bidirectional Current Monitor Typical Distribution of CMRR Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
过压与过流保护器 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
模数转换器(ADC) 1
LTC1609 量产 具有多种输入范围的 16 位、200ksps、串行 ADC
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6375

LT6375 Online Design Tool - BETA

Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2443A

LT6375 High VCM Diff Amp Demo Board

产品详情

演示电路 2443 是一款可配置的高压放大器,内置 LT6375。

该演示板将高共模信号转换为与低压基准电平相关的输出。演示电路配有跳线,以便设置引脚绑定内部分频比配置。LT6375 的独特之处在于,它可以采用低压 (低至 3.3V) 电源供电,同时也接受电源范围之外的信号。

DC2443A
LT6375 High VCM Diff Amp Demo Board
DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A - demo board image DC2443A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览