LT6106
推荐用于新设计36V低成本高端电流检测,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 8
概述
- 可使用两个电阻配置增益
- 低失调电压:250μV (最大值)
- 输出电流:1mA(最大值)
- 电源电压范围:2.7V至36V,44V(绝对最大值)
- 低输入偏置电流:40nA (最大值)
- PSRR:106dB(最小值)
- 低电源电流:65μA(典型值),V+ = 12V
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 薄型(1mm) ThinSOT™封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT®6106 是一款通用型高端电流检测放大器。卓越的器件特性提供了设计灵活性,最大失调为 250μV,而最大输入偏置电流为 40nA。每个器件的增益由两个电阻器来设定,并能实现优于 1% 的准确度。
LT6106 通过一个外部检测电阻器 (分流电阻器) 两端的电压来监视电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,因而使得在高共模电压的小检测信号能够转换至一个参考于地的信号。低 DC 失调允许监视非常小的检测电压。因此,可以使用小阻值的分流电阻器,从而较大限度地减少了分路中的功率损失。
2.7V 至 44V 的宽输入电压范围、高准确度和宽工作温度范围使 LT6106 成为汽车、工业和电源管理应用的理想选择。另外,LT6106 非常低的电源电流还使其适合于低功率和电池供电型应用。
应用
- 分流测量
- 电池监视
- 电源管理
- 电机控制
- 灯监控
- 过流和故障检测
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6106CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT6106IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6106
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论