LT5557
量产400MHz 至 3.8GHz、3.3V 有源下变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 宽 RF 频率范围:400MHz 至 3.8GHz
- 高输入 IP3:
- 25.6dBm (在 900MHz)
- 24.7dBm (在 1950MHz)
- 23.7dBm (在 2.6GHz)
- 转换增益:
- 3.3dB (在 900MHz)
- 2.9dB (在 1950MHz)
- –3dBm LO 驱动电平
- 低 LO 泄漏
- 低噪声系数:
- 10.6dB (在 900MHz)
- 11.7dB (在 1950MHz)
- 低功耗: 3.3V/269mW
- 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
- 极少的外部组件
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT®5557 有源混频器专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器负责提供单端 50Ω 接口。差分 IF 输出可提供至差分 IF 滤波器和放大器的便利连接,也可轻松地实现匹配以驱动 50Ω 单端负载 (采用或不采用外部变压器均可)。
RF 输入在 1.6GHz 至 2.3GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理,而 LO 输入则在 1GHz 至 5GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF 输出进行了部分匹配处理,并可用于高达 600MHz 的 IF 频率。
LT5557 的高集成度较大限度地减少了总体解决方案的成本、电路板占用空间和系统级偏差。
应用
- 蜂窝、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 和 UMTS 基础设施
- WiMAX
- 无线基础设施接收机
- 无线基础设施 PA 线性化
- 900MHz / 2.4GHz / 3.5GHz WLAN
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT5557EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5557EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| LTC6430-20 | 推荐用于新设计 | 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器 |
| RF混频器 1 | ||
| LTC5567 | 量产 | 具宽带 IF 的 300MHz 至 4GHz 有源下变频混频器 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTC2262-14 | 量产 | 14 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5557的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论