LT1991
量产精准、100μA 增益可选放大器
- 产品模型
- 20
概述
- 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
- 差分放大器
增益范围:1 至 13
CMRR > 75dB - 同相放大器
增益范围:0.07 至 14 - 反相放大器
增益范围:-0.08 至 -13 - 增益误差 < 0.04%
- 增益漂移:< 3ppm/°C
- 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
- 微功耗:100µA 电源电流
- 精准:50µ 最大输入失调电压
- 560kHz 增益带宽乘积
- 轨至轨输出
- 节省空间的 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装
LT®1991 将一个精准的运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,旨在实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 -13 至 14 的增益 (增益准确度为 0.04%)。该器件尤其适合用作一个差分放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 75dB 的共模抑制比。
该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 36V,当采用一个 5V 电源时,其吸收的电源电流仅为 100µA。输出摆幅在每个电源轨的 40mV 范围之内。
这些电阻器具有超群的匹配特性,对于阻值为 450k 的电阻器,其匹配精度在整个工作温度范围内为 0.04%。匹配温度系数保证小于 3ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 10ppm 的增益非线性度。
LT1991 的所有技术规格都是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40°C 至 125°C 的温度范围而拟订的。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 和扁平 (高度仅 0.8mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 手持式仪表
- 医疗仪器
- 应力计放大器
- 差分至单端转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1991ACDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991ACDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991ACMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991ACMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991AIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991AIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991AIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991AIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1991IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1991IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1991ACMS#PBF | 量产 | |
| LT1991ACMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991AIMS#PBF | 量产 | |
| LT1991AIMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991CMS#PBF | 量产 | |
| LT1991CMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991HMS#PBF | 量产 | |
| LT1991HMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991IMS#PBF | 量产 | |
| LT1991IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1991ACMS#PBF | 量产 | |
| LT1991ACMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991AIMS#PBF | 量产 | |
| LT1991AIMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991CMS#PBF | 量产 | |
| LT1991CMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991HMS#PBF | 量产 | |
| LT1991HMS#TRPBF | 量产 | |
| LT1991IMS#PBF | 量产 | |
| LT1991IMS#TRPBF | 量产 | |
|
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT1991IMS#PBF | 量产 | |
| LT1991IMS#TRPBF | 量产 | |
|
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT1991IMS#PBF | 量产 | |
| LT1991IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
The Configurator Software Download
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1991
LT1991 Online Design Tool - BETA
Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论