LT1794
量产双通道 500mA、200MHz xDSL 线路驱动器放大器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
- ±500mA 最小 IOUT
- ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
- ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
- 低失真:–82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
- 省电的可调电源电流
- 功率增强型小占板面积封装:
20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 SW 封装 - 200MHz 增益带宽
- 500V/μs 转换速率
- 规格在 ±15V、±12V 和 ±5V
LT1794是一款500mA小输出电流、双通道运算放大器,具有出色的失真性能。这些放大器的增益非常稳定,但可以很容易对较低增益进行补偿。扩展输出摆幅支持较低供电轨以降低系统功耗。电源电流通过外部电阻设置以优化功耗。LT1794具有平衡的高阻抗输入以及低输入偏置电流和输入失调电压。可以轻松实现有源端接,进一步降低系统功耗。短路保护和热关断确保了器件的耐用性。
这些输出将100Ω负载驱动至±11.1V(±12V电源电压下)和±10.9V(250mA负载下)。增加了较低电源电压摆幅的LT1794可用于升级LT1795线路驱动器应用。
LT1794采用极小的散热增强型20引脚TSSOP封装,较大程度地提高了线路驱动器应用中的端口密度。同时还提供20引脚SW封装。
应用
- 高密度ADSL中央局线路驱动器
- 高效率ADSL、HDSL2、G.lite、SHDSL线路驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 电缆驱动器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1794CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1794ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1794ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT1794CFE#PBF | 量产 | |
| LT1794CFE#TRPBF | 量产 | |
| LT1794IFE#PBF | 量产 | |
| LT1794IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1794CFE#PBF | 量产 | |
| LT1794CFE#TRPBF | 量产 | |
| LT1794IFE#PBF | 量产 | |
| LT1794IFE#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1794CSW#PBF | 量产 | |
| LT1794CSW#TRPBF | 量产 | |
| LT1794ISW#PBF | 量产 | |
| LT1794ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1794
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。