LT1638

量产

1.2MHz、0.4V/μs Over-The-Top® 微功率轨至轨输入和输出运放

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可在输入高于 V+ 的情况下运作
  • 轨至轨输入和输出
  • 低功率:每个放大器的电流消耗为 230μA (最大值)
  • 增益带宽乘积:1.2MHz
  • 转换速率:0.4V/μs
  • 高输出电流:25mA (最小值)
  • 针对 3V、5V 和 ±15V 电源
  • 反向电池保护至 18V
  • 无电源排序问题
  • 高电压增益:1500V/mV
  • 单电源输入范围:-0.4V 至 44V
  • 高 CMRR:98dB
  • 无倒相
  • 采用 14 引脚 SO、8 引脚 MSOP 和 DFN 封装

LT®1638 是一款低功率双路轨至轨输入和输出运算放大器,采用标准 8 引脚 PDIP 和 SO 封装以及 8 引脚 MSOP 封装。LT1639 是一款低功率四路轨至轨输入和输出运算放大器,采用标准 14 引脚 PDIP 和表面贴装型封装。对于空间受限的应用,LT1638 可采用 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧微细间距无引线封装 (DFN)。

LT1638 / LT1639 运放可采用所有总电压为 2.5V 至 44V 的单工作电源或分离型工作电源,每个放大器仅吸收 170μA 的静态电流。这些放大器具有反向电池保护功能,而且在反向电源高达 18V 的情况下不吸收电流。

LT1638 / LT1639 的输入范围包括正负电源,该器件独一无二的特点是它能够在超过限额的条件下 (即:其两个输入中的一个或全部两个高于 V+) 运作。输入可处理 44V (差分和共模),这与电源电压无关。输入级包括倒相保护电路,以防止在输入低于负电源电压的情况下发生误输出。输入引线中包括保护电阻器,因此当输入被强制低于负电源电压时电流不会变得过大。LT1638 / LT1639 能够驱动高达 25mA 的负载,并仍然保持了轨至轨能力。这些运放具单位增益稳定性,并在采用了可选的输出补偿时驱动高达 1000pF 的全容性负载。



Applications

  • 电池或太阳能供电型系统
    • 便携式仪表
    • 传感器调理
  • 电源电流检测
  • 电池监视
  • 微功率有源滤波器
  • 4mA 至 20mA 发送器

LT1638
1.2MHz、0.4V/μs Over-The-Top® 微功率轨至轨输入和输出运放
Over-The-Top® Comparator with  100mV Hysteresis Centered at 0mV Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1638

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC594A
LT1638CDD | 双通道、Over-The-Top、微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,采用DFN封装

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1638的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览