这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1632
量产45MHz、45V/μs、双通道、轨至轨输入和输出、精准运算放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 增益-带宽乘积:45MHz
- 转换速率:45V/μs
- 每个放大器的低电源电流:4.3mA
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 输入失调电压,轨至轨:1350μV (最大值)
- 输入失调电流:440nA (最大值)
- 输入偏置电流:2.2μA (最大值)
- 开环增益:800V/mV (最小值)
- 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
- 低失真:–92dBc (在 100kHz)
- 宽电源范围:2.7V 至 ±15V
- 大的输出驱动电流:35mA (最小值)
- 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
LT®1632 / LT1633 是双通道 / 四通道、轨至轨输入和输出运放,具有一个 45MHz 的增益-带宽乘积和一个 45V/μs 的转换速率。
LT1632 / LT1633 在整个工作范围内拥有卓越的 DC 精度。输入失调电压通常小于 400μV,而在采用一个 10k 负载所提供数值为 800,000 的最小开环增益则实际上消除了所有的增益误差。当采用单 5V 电源时,共模抑制在整个轨至轨输入范围内通常为 83dB,以实现卓越的同相性能。
LT1632 / LT1633 在 2.7V 至 36V 的电源范围内保持了其性能,并规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。输入可以被驱动至超出电源电压范围,而不会导致损坏或输出的相位倒置。输出可提供超过 35mA 的负载电流。
LT1632 可提供具有标准双通道运放引出脚配置的 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。LT1633具有标准的四通道运放引出脚配置,并可提供 14 引脚塑料 SO 封装。这些器件可用作许多标准运放的插入式替代产品,以改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 驱动 A/D 转换器
- 低电压信号处理
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1632CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1632CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1632CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1632IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1632IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1632IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1632CN8#PBF | 量产 | |
| LT1632IN8#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1632CN8#PBF | 量产 | |
| LT1632IN8#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1632CN8#PBF | 量产 | |
| LT1632IN8#PBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1632CS8#PBF | 量产 | |
| LT1632CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1632IS8#PBF | 量产 | |
| LT1632IS8#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1632CS8#PBF | 量产 | |
| LT1632CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1632IS8#PBF | 量产 | |
| LT1632IS8#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1632CS8#PBF | 量产 | |
| LT1632CS8#TRPBF | 量产 | |
| LT1632IS8#PBF | 量产 | |
| LT1632IS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1632
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论