LT1631
量产30MHz、10V/μs、四通道、轨至轨输入和输出、精准运算放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 增益-带宽乘积:30MHz
- 转换速率:10V/μs
- 每个放大器的低电源电流:3.5mA
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 输入失调电压,轨至轨:525μV (最大值)
- 输入失调电流:150nA (最大值)
- 输入偏置电流:1000nA (最大值)
- 开环增益:1000V/mV (最小值)
- 低输入噪声电压:6nV/√Hz (典型值)
- 低失真:-91dBc (在 100kHz)
- 宽电源范围:2.7V 至 ±15V
- 大输出驱动电流:35mA (最小值)
- 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装
- 四通道器件采用窄体 14 引脚 SO 封装
LT®1630/LT1631 是双通道/四通道、轨至轨输入和输出运算放大器,具有一个 30MHz 的增益-带宽乘积和一个 10V/μs 的转换速率。
LT1630/LT1631 在整个工作范围内拥有卓越的 DC 精度。输入失调电压通常小于 150μV,而在采用一个 10k 负载所提供数值为一佰万的最小开环增益则实际上消除了所有的增益误差。为了最大限度地提升共模抑制性能,LT1630/LT1631 对两个输入级均运用了一种专利修整技术,一个位于负电源,而另一个则位于正电源,从而在整个输入范围内实现了一个典型值为 106dB 的 CMRR。
LT1630/LT1631 在 2.7V 至 36V 的电源范围内保持了其性能,并针对 3V、5V 和 ±15V 电源拟订了技术规格。输入可以驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或使输出的相位倒置。输出可提供超过 35mA 的负载电流。
LT1630 可提供具有标准双通道运放引出脚配置的 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。LT1631具有标准的四通道运放配置,并采用 14 引脚塑料 SO 封装。这些器件可用作众多标准运放的直接替代型产品,旨在改善输入/输出范围和性能。
Applications
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 驱动 A/D 转换器
- 低电压信号处理
- 电池供电型系统
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
| LT1631CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1631CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1631IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1631IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1631CS#PBF | 量产 | |
| LT1631CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1631IS#PBF | 量产 | |
| LT1631IS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LT1631CS#PBF | 量产 | |
| LT1631CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1631IS#PBF | 量产 | |
| LT1631IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1631CS#PBF | 量产 | |
| LT1631CS#TRPBF | 量产 | |
| LT1631IS#PBF | 量产 | |
| LT1631IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1631
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论