banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LT1226

量产

低噪声、非常高速运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具有数值为 25 的稳定增益
  • 1GHz 增益带宽
  • 400V/μs 转换速率
  • 2.6nV/√Hz 输入噪声电压
  • 50V/mV 最小 DC 增益,RL = 500Ω
  • 1mV 最大输入失调电压
  • 可为 500Ω 负载提供 ±12V 最小输出摆幅
  • 宽电源范围:±2.5V 至 ±15V
  • 7mA 电源电流
  • 100ns 稳定时间:至 0.1%,10V 阶跃
  • 可驱动全容性负载

LT1226
低噪声、非常高速运算放大器
Photodiode Preamplifier, AV = 5.1kΩ, BW = 15MHz Gain of +25 Pulse Response Product Package 1
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
  • LT1226
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1226的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览