LT1210
量产1.1A、35MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 1.1A 最小输出驱动电流
- 35MHz 带宽,AV = 2,RL = 10Ω
- 900V/μs 摆率,AV = 2,RL = 10Ω
- 高输入阻抗:10MΩ
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V (TO-220 和 DD 封装)
- 增强型 θJA SO-16 封装适用于 ±5V 操作
- 停机模式:IS < 200μA
- 可调的电源电流
- 可在采用 CL = 10,000pF 时保持稳定
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 采用 7 引脚 DD、TO-220 和 16 引脚 SO 封装
LT1210 是一款电流反馈放大器,其具有高输出电流和卓越的大信号特性。高摆率、1.1A 输出驱动和 ±15V 工作电压之组合使得该器件能在位于 1MHz 至 2MHz 范围内的频率上提供大量的功率。短路保护和热停机功能确保了器件的坚固性。LT1210 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能轻松提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗和低电源电流模式,从而降低了器件处于未使用状态时的功率耗散。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。
对于采用高达 ±15V 电源的运作,LT1210 可提供 TO-220 和 DD 封装。对于 ±5V 应用,该器件还可提供一种低热阻的 SO-16 封装。
应用
- 电缆驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- ADSL 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1210CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1210CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1210CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1210CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1210CT7#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1210CT7#37PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 37) | ||
| LT1210CT7#44PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 44) | ||
| LT1210CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
| LT1210IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
| LT1210IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1210CR#PBF | 量产 | |
| LT1210CR#TRPBF | 量产 | |
| LT1210CT7#06PBF | 量产 | |
| LT1210CT7#37PBF | 量产 | |
| LT1210CT7#44PBF | 量产 | |
| LT1210CT7#PBF | 量产 | |
| LT1210IR#PBF | 量产 | |
| LT1210IR#TRPBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1210CS#PBF | 量产 | |
| LT1210CS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1210CS#PBF | 量产 | |
| LT1210CS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1210CS#PBF | 量产 | |
| LT1210CS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1210
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。