LT1097
量产低成本、低功率、高精度运算放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 失调电压 ……………………………… 50μV (最大值)
- 失调电压漂移 ................................. 1μV/°C (最大值)
- 偏置电流 ……………………….……. 250pA (最大值)
- 失调电流 ……………………….……. 250pA (最大值)
- 偏置和失调电流漂移 …………….… 4pA/°C (最大值)
- 电源电流 .......................................... 560μA (最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声 .............. 0.5μVp-p,2.2pAp-p
- 共模抑制比 (CMRR) ……………….. 115dB (最小值)
- 电压增益 …………………………….. 117dB (最小值)
- 电源抑制比 (PSRR) ………………… 114dB (最小值)
- 保证可依靠两节镍镉 (NiCad) 电池供电运作
LT®1097 在整合低价格及出色精准性能方面创立了一个新标准。
在所有的运算放大器数据表中,在首页上列举的规格指标针对的都是精选的昂贵等级产品,而低成本等级产品的指标则被“深埋”在数据表之中,不易察觉。
LT1097 没有任何的精选等级,“特点”部分所罗列的出色性能指标针对的是其专属的等级。
LT1097 的设计工作着重于优化所有精准规格的性能 (在仅 350μA 电源电流)。典型值为 10μV 失调电压、40pA 偏置和失调电流、0.2μV/°C 和 0.4pA/°C 漂移。共模和电源抑制比、电压增益通常超过 128dB。
对于精准、低功率运放重要的所有参数均得以优化。因此,当使用 LT1097 时在大多数应用中都不必进行误差分配计算。
应用
- 以改善的性价比替代 OP-07 / OP-77 / OP-97 / OP-177 / AD707 / LT1001
- 高阻抗差动放大器
- 对数放大器 (宽动态范围)
- 热电偶放大器
- 高精度仪表
- 有源滤波器 (采用小电容器)
 
 
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 6
设计笔记 7
技术文章 3
LT Journal 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LT1097CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1097S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1097S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package | ||
| LT1097CN8#PBF | 量产 | |
| 10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package | ||
| LT1097CN8#PBF | 量产 | |
| 8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] | ||
| LT1097CN8#PBF | 量产 | |
| 10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package | ||
| LT1097S8#PBF | 量产 | |
| LT1097S8#TRPBF | 量产 | |
| 10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) | ||
| LT1097S8#PBF | 量产 | |
| LT1097S8#TRPBF | 量产 | |
| 6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM | ||
| LT1097S8#PBF | 量产 | |
| LT1097S8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 接口收发器和隔离器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 | 
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1097
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1097的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论