DS8024

量产

智能卡接口

工业标准智能卡接口,提供可靠的通信方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
  • 卡接口具有8kV (最小值) ESD (IEC)保护
  • 内部产生IC卡供电电压:
    • 5.0V ±5%,80mA (最大值)
    • 3.0V ±8%,65mA (最大值)
  • 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和禁用
  • 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
  • 灵活产生卡时钟,支持外部晶体频率的1、2、4、8分频
  • 大电流保护、短路保护以及过热保护
DS8024
智能卡接口
DS8024:典型工作电路
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
智能卡读卡器 2
DS8007 量产 多协议双智能卡接口
DS8113 量产 智能卡接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS8024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览