DS33M33

Ethernet Over SONET/SDH映射器

为Ethernet traffic over SONET/SDH传输系统提供业界最紧凑、最高效的解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持单STS-3c/VC-4的EoS、多达3个级联STS-1/VC-3的EoS和3级联DS-3 EoPoS
  • 2个独立的155.52Mbps SerDes端口
  • 单10/100/1000 IEEE 802.3以太网MAC端口
  • 可配置MII/RMII/GMII MAC接口
  • GFP/LAPS/HDLC/cHDLC封装
  • IEEE 802.1Q VLAN和Q-in-Q支持
  • 从µP接口添加/卸载OAM帧
  • 支持网络服务质量(QoS)
  • CIR/CBS通信策略
  • 通过PCP或DSCP分类
  • 支持高达512Mb DDR SDRAM缓冲器
  • SPI™和并行微处理器接口
  • 1.8V、2.5V、3.3V电源
DS33M33
Ethernet Over SONET/SDH映射器
pdp-image-unavailable
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
接口收发器和隔离器 7
DS33X162 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X161 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X82 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X81 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X42 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X41 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X11 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS33M33的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览