DS33M31

过期

Ethernet Over SONET/SDH映射器

为Ethernet traffic over SONET/SDH传输系统提供业界最紧凑、最高效的解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 支持单STS-3c/VC-4的EoS、多达3个级联STS-1/VC-3的EoS和3级联DS-3 EoPoS
  • 2个独立的155.52Mbps SerDes端口
  • 单10/100/1000 IEEE 802.3以太网MAC端口
  • 可配置MII/RMII/GMII MAC接口
  • GFP/LAPS/HDLC/cHDLC封装
  • IEEE 802.1Q VLAN和Q-in-Q支持
  • 从µP接口添加/卸载OAM帧
  • 支持网络服务质量(QoS)
  • CIR/CBS通信策略
  • 通过PCP或DSCP分类
  • 支持高达512Mb DDR SDRAM缓冲器
  • SPI™和并行微处理器接口
  • 1.8V、2.5V、3.3V电源

DS33M30系列产品为通过OC-3/STM-1光纤网络实现吉比特以太网通信提供紧凑和高效的方案。配合光收发器、以太网PHY、DDR SDRAM和主处理器,可以构成完整的GbE over OC-3/STM-1解决方案,产品支持VC-4级Ethernet over SONET/SDH (EoS),“下一代” EoS的高阶多链路寻址VC-3和具有3个虚拟链路DS3/E3分支的Ethernet over PDH over SONET/SDH (EoPoS)。支持包括GFP-F、HDLC、cHDLC和X.86 (LAPS)在内的帧封装。

应用

  • null
  • LAN扩展设备
  • null
  • 透明LAN服务

DS33M31
Ethernet Over SONET/SDH映射器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器和隔离器 7
DS33X162 过期 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X161 过期 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X82 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X81 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X42 过期 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X41 过期 Ethernet Over PDH映射器件
DS33X11 不推荐用于新设计 Ethernet Over PDH映射器件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS33M31的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览