DS33M30
过期Ethernet Over SONET/SDH映射器
为Ethernet traffic over SONET/SDH传输系统提供业界最紧凑、最高效的解决方案
Viewing:
概述
- 支持单STS-3c/VC-4的EoS、多达3个级联STS-1/VC-3的EoS和3级联DS-3 EoPoS
- 2个独立的155.52Mbps SerDes端口
- 单10/100/1000 IEEE 802.3以太网MAC端口
- 可配置MII/RMII/GMII MAC接口
- GFP/LAPS/HDLC/cHDLC封装
- IEEE 802.1Q VLAN和Q-in-Q支持
- 从µP接口添加/卸载OAM帧
- 支持网络服务质量(QoS)
- CIR/CBS通信策略
- 通过PCP或DSCP分类
- 支持高达512Mb DDR SDRAM缓冲器
- SPI™和并行微处理器接口
- 1.8V、2.5V、3.3V电源
DS33M30系列产品为通过OC-3/STM-1光纤网络实现吉比特以太网通信提供紧凑和高效的方案。配合光收发器、以太网PHY、DDR SDRAM和主处理器,可以构成完整的GbE over OC-3/STM-1解决方案,产品支持VC-4级Ethernet over SONET/SDH (EoS),“下一代” EoS的高阶多链路寻址VC-3和具有3个虚拟链路DS3/E3分支的Ethernet over PDH over SONET/SDH (EoPoS)。支持包括GFP-F、HDLC、cHDLC和X.86 (LAPS)在内的帧封装。
应用
- null
- LAN扩展设备
- null
- 透明LAN服务
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS33M30的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论