ADXRS453

推荐用于新设计

高性能数字输出陀螺仪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • ±300°/s角速率检测
  • 超高抗振性: 0.01°/sec/g
  • 出色的零点偏置稳定性:16°/小时
  • 内部温度补偿
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • 低噪声和低功耗
  • 工作温度范围:3.3 V至5 V
  • 工作温度范围:-40°C至+ 105°C
  • 超小、轻便、RoHS兼容
  • 两种封装选择:
    -- 低成本SOIC_CAV封装可提供偏航角速度(Z轴)响应
    -- 创新型陶瓷垂直贴装封装(LCC_V),适合于俯仰、滚动、偏航响应

ADXRS453
高性能数字输出陀螺仪
ADXRS453-fbl ADXRS453 Pin Configuration ADXRS453 Pin Configuration
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
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统
ADXL34x-ISEB Evaluation Board
EVAL-ADXRS453Z
ADXRS453Z评估板

最新评论

近期浏览