ADUM1420
过期四通道精密隔离门极驱动器,输出电流0.1A
        Viewing:
        
    
    概述
- 四路输出与输入隔离,同时相互隔离
输入-输出电压差:±700 V 峰值
输出-输出电压差:±700 V 峰值 - 输出峰值电流:0.1A
 - 高工作频率:5MHz(最大值)
 
- 高共模瞬态抑制:>75 kV/µs
 - 高工作温度:105°C
 - 宽体28引脚SOIC封装
 
ADuM1420是一款采用ADI公司iCoupler®技术的四通道隔离门极驱动器,可提供独立和隔离的高端及低端输出。
与采用高压电平转换方法的门极驱动器相比,ADuM1420在输入端与四路输出的任一输出端之间提供了真正的电流隔离。每一个输出端的工作电压相对输入端的工作电压,电压差可高达±700 V(峰值),因此低端可工作于负压状态。任意两路输出的差分电压可高达700V(峰值)。
应用
--等离子显示模块  
推荐替代产品
3 kV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1420的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论