ADUM1230

过期

隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A放大器输出

Viewing:

概述

  • 隔离高端及低端输出
    高端或低端相对于输入:±700 VPEAK
    高端/低端差分:700 VPEAK
  • 峰值输出电流:0.1 A
  • 高工作频率:5 MHz(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>50 kV/μs
  • 工作温度最高可达105°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • UL1577 2500 V均方根值输入至输出耐受电压

ADuM1230是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器解决方案的出色性能特征。

这款iCoupler栅极驱动器件不用LED和光电二极管,因而能够提供光耦合器所无法提供的精密定时特性。此外,它也不存在与光耦合器LED相关的可靠性和性能稳定性问题。

与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM1230的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±700 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达700 VPEAK。

因此,ADuM1230可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。

应用
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 等离子显示器
- 工业逆变器
- 开关电源

推荐替代产品

ADUM1223

ADUM1230
隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A放大器输出
ADuM1230-fbl ADuM1230-pc
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
ADUM1233 量产 隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览