在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADG1414
量产9.5 Ω RON ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS 串行控制八通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- SPI 接口
- 支持菊花链模式
- 最大导通电阻:10 Ω
- 导通电阻平坦度:0.5 Ω
- 额定电源电压:±15 V、+12 V
- 3 V 逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 24引脚TSSOP和24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADG1414是一款单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置八个采用工业CMOS(iCMOS®) 工艺{此为我们的注册商标;是否要在此处提及:“...ADI公司开发的…工艺”?}设计的独立可选开关。iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。 iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并缩减封装尺寸。
ADG1414是一组八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个三线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。
ADG1414采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。利用移位寄存器SDO的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。
-
产品聚焦
- 50 MHz 串行接口
- 导通电阻:9.5 Ω
- 导通电阻平坦度:1.6 Ω li>
- 24引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装
-
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
信息 1
参考电路 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1414BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1414BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADG1414BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1414BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1414
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1414的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论