在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADA4870
推荐用于新设计2500 V/μs摆率、高压、1 A输出驱动放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 非常适合驱动高容性或低阻性负载
- 宽电源电压范围:10 V至40 V
- 高输出驱动电流:1A/li>
- 宽输出电压摆幅:采用40 V电源时,摆幅为37 V
- 高摆率:2,500 V/μs
- 宽带宽:52 MHz(大信号),70 MHz(小信号)
- 低噪声:2.1 nV/√Hz
- 静态电流:32.5 mA
- 掉电:0.75 mA
- 短路保护和标志
- 热保护
ADA4870是一款单位增益稳定的高速电流反馈型放大器,使用40 V电源能够提供1 A输出电流和2500 V/μs压摆率。 ADA4870的创新架构采用ADI公司的专有高压超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可为需要驱动低阻抗负载的应用提供高输出功率、高速信号处理解决方案。
ADA4870非常适合驱动高压功率场效应晶体管、压电传感器、PIN二极管、CCD面板,以及各种需要高速的高电源电压和高电流输出的其它要求严苛的应用。
ADA4870采用Power SOIC封装(PSOP_3),提供高导热性裸露散热块,可实现有效散热,从而提高严苛应用中的性能和可靠性。 ADA4870的工作温度范围为-40 ℃至+85 ℃工业温度范围。
应用
- 包络跟踪
- 功率场效应晶体管驱动器
- 超声
- 压电驱动器
- PIN二极管驱动器
- 波形产生
- 自动测试设备(ATE)
- CCD面板驱动器
- 复合放大器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4870-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADA4870ACPZ | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) | ||
ADA4870ACPZ-R7 | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) | ||
ADA4870ACPZ-RL | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
ADA4870-KGD-WP | 量产 | |
ADA4870ACPZ | 量产 | |
ADA4870ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4870ACPZ-RL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4870
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。