概览
优势和特点
- 可轻松评估ADA4870
- 单电源或双电源供电
- 可靠的热管理
产品详情
ADA4870是一款40 V、单位增益稳定的高速电流反馈型放大器,使用40 V电源能够提供1 A输出电流。ADA4870创新架构采用ADI公司专有的高压XFCB工艺制造,支持各种要求严苛应用的高输出功率、高速信号处理解决方案。
ADA4870非常适合驱动高压功率FET、压电传感器、PIN二极管,以及各种需要高速高电源电压和高电流输出的其它要求严苛的应用。
ADA4870采用Power SOIC封装(PSOP_3),为印刷电路板(PCB)和散热器提供高导热性裸露散热块,可实现有效散热,从而提高严苛环境中的可靠性。ADA4870的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
ADA4870ARR-EBZ评估板提供快速方便地评估ADA4870的平台。
文档
-
UG-685: Evaluating the ADA4870 High Speed, High Output Current Amplifier2014/6/13PDF1 M