这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADA4084-1
推荐用于新设计30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 轨到轨输入/输出
- 低功耗: 0.625 mA(±15 V,每放大器典型值)
- 增益带宽积: 15.9 MHz(AV =100,典型值)
- 单位增益交越: 9.9 MHz(典型值)
- -3 dB闭环带宽: 13.9 MHz(±15 V,典型值)
- 低失调电压: 100 μV最大值(SOIC)
- 单位增益稳定
- 高压摆率: 4.6 V/μs(典型值)
- 低噪声: 3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
ADA4084-1(单通道)、ADA4084-2(双通道)和 ADA4084-4(四通道)是单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入和输出特性。 它们保证可采用+3 V至+30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电。
这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。 宽带宽、低噪声与精度特性组合,使ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。 要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4的额定温度范围为−40℃至+125℃工业温度范围。单通道ADA4084-1采用5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装;双通道ADA4084-2采用8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚LFCSP表贴封装;ADA4084-4采用14引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装。
ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4属于ADI公司不断扩展的高压、低噪声运算放大器系列。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 高端和低端检测
- 电源控制和保护
- 电信
- 数模转换器(DAC)输出放大器
- 模数转换器(ADC)输入缓冲器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
技术书 1
产品选型指南 1
教程 3
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4084-1ARJZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4084-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4084-1ARJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADA4084-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4084-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4084-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4084-1ARJZ-R2 | 量产 | |
| ADA4084-1ARJZ-R7 | 量产 | |
| ADA4084-1ARJZ-RL | 量产 | |
| ADA4084-1ARZ | 量产 | |
| ADA4084-1ARZ-R7 | 量产 | |
| ADA4084-1ARZ-RL | 量产 | |
|
11月 8, 2021 - 21_0241 Tape and Reel Material Change (Cover Tape) |
||
| ADA4084-1ARJZ-R2 | 量产 | |
| ADA4084-1ARJZ-R7 | 量产 | |
| ADA4084-1ARJZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
高频、低噪声、低失真应用 -
差分多电源ADC电路
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4084-2
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4084-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论