AD9644

推荐用于新设计

14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8V双通道串行输出ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • JESD204A编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80 MSPS)
  • 信噪比(SNR):71.7 dBFS(70 MHz、155 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(70 MHz、80 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(70 MHz、155 MSPS)
  • 低功耗:423 mW (80 MSPS);567 mW (155 MSPS)
  • 1.8 V电源供电
  • 中频采样频率达250 MHz
  • 1至8整数输入时钟分频器
    输入噪声:−148.6 dBFS/Hz(180 MHz、80 MSPS)
  • 输入噪声:−150.3 dBFS/Hz(180 MHz、155 MSPS)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9644
14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8V双通道串行输出ADC
AD9644 Functional Block Diagram
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
RF放大器 2
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
差分放大器 3
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADA4937-2 推荐用于新设计 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
可变增益放大器(VGA) 1
AD8372 推荐用于新设计 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9644 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

IBIS 模型 1

S-参数 2


评估套件

eval board
EVAL-AD9644

AD9644评估板

特性和优点

  • AD9644或AD9641的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部时钟、板载振荡器和AD9524时钟选项
  • 巴伦/变压器和放大器输入驱动选项
  • LDO调节器和开关电源选项
  • VisualAnalog® 和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供AD9644的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9644
AD9644评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览