AD9445
量产14位、105 MSPS/125 MSPS ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证125 MSPS的采样速率
(AD9445BSV-125) - 双音SFDR:100 dB(30 MHz和31 MHz)
- 信噪比(SNR):73.5 dB(70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):
85 dBc(225 MHz输入) - 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±±0.8 LSB(典型值)
- 功耗:2.3 W
- 3.3 V和5 V电源供电
- 2.0 V p-p至3.2 V p-p差分满量程输入
- LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
- 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
- 提供输出时钟
AD9445是一款14位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内IF采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达105 MSPS,且针对多载波、多模式接收机进行优化,如蜂窝通信基础设施中使用的接收机等。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9445采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1.高性能:出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机。
2.易于使用:片内基准电压源和采样保持;输出时钟简化了数据采集。
3.采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
4.时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
5.OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 17
技术文章 1
参考电路 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9445BSVZ-105 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9445BSVZ-125 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9445BSVZ-105 | ||
AD9445BSVZ-125 | ||
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9445BSVZ-105 | ||
AD9445BSVZ-125 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9445 Simulink ADIsimADC Model
打开工具AD9445 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具