AD9251

量产

14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • SNR
    • 74.3 dBFS(9.7 MHz输入)
    • 71.5 dBFS(200 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    • 93 dBc(9.7 MHz输入)
    • 80 dBc(200 MHz输入)
  • 低功耗
    • 每个通道33 mW (20 MSPS)
    • 每个通道73 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 2 V p-p差分模拟输入
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • DNL = ±0.45 LSB
  • 串行端口控制选项
    • 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
    • 可选时钟占空比稳定器
    • 1至8整数输入时钟分频器
    • 数据输出复用选项
    • 内置可选数字测试码生成功能
    • 节能的关断模式
    • 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出

AD9251是一款单芯片、双通道、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。

该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。

AD9251采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

产品聚焦

  1. AD9251采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
  3. 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO/DATA时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
  4. AD9251采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9268、AD9258 14位ADC AD9231 12位ADC AD9204 和10位ADC AD9204引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位和16位转换器可轻松实现升级。

应用

  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收器
    • GSM、EDGE、 W-CDMA、 LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声
  • 雷达/LIDAR

AD9251
14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9251 Functional Block Diagram AD9251 Pin Configuration
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
器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 2
AD8376 推荐用于新设计 超低失真IF双通道VGA
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
差分放大器 3
ADA4937-2 推荐用于新设计 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
可变增益放大器(VGA) 1
AD8372 推荐用于新设计 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA
时钟IC 6
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9251 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

S-参数 1

AD9251 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9251

AD9251 评估板

特性和优点

  • AD9251的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD9251的评估板文档和订购信息。

AD9251-80EBZ用于评估双通道14位ADC AD9251。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9251的SPI可编程功能。

AD9251数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9251
AD9251 评估板
AD9251 Evaluation Board AD9251 Evaluation Board - Top View AD9251 Evaluation Board - Bottom View
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05

最新评论

近期浏览