Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8422

推荐用于新设计

高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗:静态电流:368 μA(最大值)
  • 轨到轨输出
  • 低噪声、低失真
    • 1 kHz时最大输入电压噪声为8 nV/√Hz
    • RTI噪声:0.15 µV p-p (G = 100)
    • 2 kΩ负载时的非线性度:0.5 ppm (G=1)
  • 出色的交流特性
    • 10 kHz时的CMRR:80 dB(最小值,G = 1)
    • 带宽:2.2 MHz (G = 1)
  • 高精度直流性能(AD8422BRZ)
    • CMRR:150 dB(最小值,G = 1000)
    • 增益误差:0.04%(最大值,G = 1000)
    • 输入失调漂移:0.3 μV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:0.5 nA(最大值)
  • 宽电源范围
    • 4.6 V至36 V单电源供电
    • 双电源:±2.3 V至±18 V
  • 输入过压保护:40 V电源反向保护
  • 增益范围:1至1000
  • 提供8引脚LFCSP,8引脚MSOP和8引脚SOIC_N

AD8422是一款精密、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器,具有业界优质的每单位微安性能。AD8422以超低失真性能处理信号,在整个输出范围内负载不影响性能。

AD8422是业界标准AD620发展到第三代的产品。AD8422采用新式的处理技术和设计技巧,比历代产品具有更高的动态范围和更低的误差,同时功耗不足三分之一。AD8422采用与AD8221相同的引脚排列。

AD8422具有极低的偏置电流,高源阻抗时不会产生误差,允许多个传感器多路复用至输入端。低电压噪声和低电流噪声特性使AD8422成为测量惠斯登电桥的理想选择。

AD8422的宽输入范围和轨到轨输出特性使其具有单电源应用中高性能仪表放大器所能具有的全部优势。无论使用高电源电压或低电源电压,AD8422的节能特性使其成为极精密误差预算的高通道数或功耗敏感型应用的极佳选择。

AD8422具有鲁棒的输入保护,确保稳定性,并且不牺牲噪声性能。AD8422具有高ESD抑制能力和针对来自相反供电轨、高达40 V的连续电压输入保护。

通过一个电阻可将增益设置为1至1000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。

AD8422的额定工作温度范围为−40°C至+85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。

应用

  • 医疗仪器
  • 工业过程控制
  • 应变计
  • 传感器接口
  • 精密数据采集系统
  • 通道隔离型系统
  • 便携式仪器仪表

AD8422
高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器
AD8422 Chip AD8422 Application Circuit AD8422 Pin Configuration AD8422 Pin Configuration AD8422 Pin Configuration
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
硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8422

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

eval board
EVAL-INAMP1

Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide

特性和优点

  • Plug-and-play evaluation board using USB power source
  • Flexible power options – USB or external DC source
  • Edge-mounted Banana connectors provisions
  • On-board Reference Buffer

产品详情

This user guide describes generic evaluation boards that can be used to evaluate several Analog Devices, Inc., instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

EVAL-INAMP-RZ

The EVAL-INAMP-RZ is designed for evaluating instrumentation amplifiers in the legacy pinout. This board can be used to evaluate the AD8421, AD8422, AD8428, AD8429, AD8229, AD8227, AD8226, AD8228, and AD8221 instrumentation amplifiers. In addition to the basic in-amp connection, circuit options enable the user to adjust the offset voltage, apply an output reference, or provide shield drivers with user-supplied components.

EVAL-INAMP-RMZ

The EVAL-INAMP-RMZ board is identical to the EVAL-INAMP-RZ board, except that it features the MSOP pinout. This board can be used to evaluate the AD8422, AD8421, AD8227, AD8226, AD8228, AD8220, AD8222, and AD8236 in MSOP packages.

EVAL-AD8422ACPZ

The EVAL-AD8422ACPZ board is similar to the EVAL-INAMP-RZ and EVAL-INAMP-RMZ boards in terms of schematic functionality. EVAL-AD8422ACPZ, however, is explicitly designed for the AD8422ACPZ or the LFCSP package pinout. Features like on-board supply and on-board reference circuit are also available in the EVAL-AD8422ACPZ.

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View
EVAL-INAMP1
Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide
EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Bottom View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

近期浏览