AD8364

推荐用于新设计

LF至2.7 GHz ,双通道60 dB TruPwr™检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高波峰因数的RMS测量
  • 双通道和通道差动输出端口
  • 集成精确调节温度传感器
  • 宽动态范围:±1 dB至60 dB
  • ±0.5 dB温度稳定线性dB响应
  • 低对数一致性纹波
  • +5 V电源供电(70 mA,–40°C至+85°C)
  • 小尺寸、5 mm × 5 mm、LFCSP封装

AD8364是一款真均方根响应、双通道RF功率测量子系统,用于信号功率的精密测量和控制。AD8364很灵活,可以轻松监测和控制通信系统,如RF功率放大器和无线电收发器AGC电路。每个通道采用5 V单电源供电,在60 dB的动态范围内,额定频率范围最高可达2.7 GHz。AD8364可以提供精确调整的独立RF测量通道rms输出。还提供差动输出端口,该端口可以测量两个通道之差。由于片内通道匹配,因而rms通道差动输出随温度和工艺变化极其稳定。该器件还包括一个有用的温度传感器,在器件的工作温度范围内,其精确调节的电压与温度成正比。AD8364可采用均方根值为-55 dBm至+5 dBm(以50 Ω为基准)的输入信号,具有大波峰因数,且精度不会下降。

AD8364中集成两个匹配的AD8362通道(更多信息参见AD8362数据手册),具有改善的温度性能,并减少了对数一致性纹波。与AD8362相比,温度性能提高,对数一致性纹波减少。连接片内宽带宽输出运算放大器,以适应支持许多系统解决方案的灵活配置。

该器件可以轻松配置为同时提供四个rms测量值。OUTA和OUTB提供线性dB rms测量,具有可方便调整的50 mV/dB斜率。OUTA和OUTB之间的rms差可作为OUTP和OUTN的差分或单端信号提供。施加于VLVL的可选电压提供共模基准电平,以使OUTP和OUTN失调电压高于地电压。

AD8364提供32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 无线基础设施功率放大器线性化/控制
  • 天线VSWR监控器
  • 增益、功率控制和测量
  • 变送器信号强度指示(TSSI)
  • 双通道无线基础设施无线电

AD8364
LF至2.7 GHz ,双通道60 dB TruPwr™检波器
AD8364-fbl AD8364 Pin Configuration
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
S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8364

AD8364 评估板

产品详情

AD8364-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPS和COMM1的线夹引线。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器。输出信号可通过OUTA、OUTB、OUTN、OUTP和TEMP线夹引线访问。该电路板也支持6针和26针接头,通过这些接头可以连接电源、地、温度调整节点和输出信号引脚(电路板交货时未安装这些接头)。

EVAL-AD8364
AD8364 评估板

最新评论

近期浏览