AD7713
量产内置匹配RTD电流源的CMOS、低功耗24位Σ-Δ型信号调理ADC
- 产品模型
- 3
概述
- 电荷平衡ADC
- 24位无失码
- ±0.0015%非线性度 - 内置可编程滤波截止的低通滤波器
- 读/写校准系数
- 双向微控制器串行接口
- 3通道可编程增益前端
- 增益范围:1至128
- 2个差分输入
- 1个单端高电压输入 - 单电源供电
- 低功耗(典型值3.5 mW),
带省电模式(典型值150 µW)
AD7713是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,也可接受高电平信号(4 × VREF ),并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和建立时间进行调整。
该器件具有两个差分模拟输入、一个单端高电平模拟输入和一个差分基准电压输入,可采用单电源供电(+5 V AVDD和DVDD)。该器件提供两个电流源,可用来在三线式和四线式RTD配置中提供激励。因此,AD7713能处理单通道、双通道或三通道系统所有的信号调节和转换。
AD7713非常适合基于微控制器的智能系统应用。利用双向串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性选择和RTD电流控制配置。AD7713包含自校准、系统校准和后台校准选项,同时允许用户读取和写入片内校准寄存器。
CMOS构造可确保低功耗,硬件可编程省电模式则将待机功耗降至仅150 µW(典型值)。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 11
技术文章 4
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7713ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7713ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7713ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7713ANZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7713ANZ | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7713ARZ | 量产 | |
| AD7713ARZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7713 Code Examples 2
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论