AD7656-1
量产250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
- 产品模型
- 3
概述
- 与AD7656/AD7657/AD7658引脚兼容、软件兼容,去耦要求降低
- 6个独立ADC
- 真双极性模拟输入
- 引脚/软件可选范围: ±10 V、±5 V
- 高吞吐速率: 250 kSPS
- iCMOS 工艺技术
- 低功耗
140 mW(250 kSPS,5 V电源) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1分别是AD7656/AD7657/AD7658降低去耦要求的引脚和软件兼容版本, 均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS®工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS组件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1的吞吐速率高达250 kSPS, 并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高4.5 MHz的输入频率。
转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。 选择串行接口模式时,每个器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 三款器件均可在±4 × VREF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。 此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。
请访问新一代产品:AD7606。 建议新设计采用具有更高PSS鲁棒性的AD7656A-1引脚兼容器件。
产品特色
- 片上集成6个16/14/12-bit 250 kSPS ADC。
- 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
- 高速并行和串行接口。
- 与AD7656/AD7657/AD7658器件相比,降低了去耦要求和材料成本。
应用
- 电力线路监控和测量系统
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7656BSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7656BSTZ-1-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7656YSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7656BSTZ-1 | 量产 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 量产 | |
| AD7656YSTZ-1 | 量产 | |
|
6月 9, 2010 - 10_0147 AD7656, AD7656-1, AD7657-1, AD7658-1 Datasheet FSR definition clarification |
||
| AD7656BSTZ-1 | 量产 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 量产 | |
| AD7656YSTZ-1 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7656BSTZ-1 | 量产 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 量产 | |
| AD7656YSTZ-1 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 6 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
| ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
| 运算放大器 7 | ||
| AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
| AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD7606 | 量产 | 8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7656-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论