AD7321
量产500 kSPS、软件可选的真双极性输入、双通道、12位(带符号位)SAR A/D 转换器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 下载示例代码
- 12位带符号位SAR ADC
- 真双极性模拟输入
- 软件可选输入范围:
± 10V, ± 5V, ± 2.5V, 0至10V - 两个带通道序列器的模拟输入
- 支持单端、真差分和伪差分三种模式
- 高模拟输入阻抗
- 低功耗:12 mW
- 2.5 V内部参考电压
- 高速串行接口–
SPI/DSPI/DSP/MICROWIRE-兼容 - 省电模式
- 14引脚TSSOP
- iCMOS™处理技术
AD7321是一款双通道、12位带符号位的逐次逼近型ADC。 该 ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达500 ksps。
AD7321可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10 V、±5 V、±2.5 V和0至10 V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。
AD7321中的模拟输入可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。
AD7321内置一个2.5 V的参考电压,同时也可采用外部参考。如果在REFIN/OUT针脚上施加3V参考电压,AD7321则可接受±12V真双极性模拟输入。 对于±12V输入范围,需采用最低±12V的VDD和VSS电源。
产品聚焦
- AD7321可输入真双极性模拟信号,±10V、±5V、±2.5V和0至10V单极信号。
- 两个模拟输入可配置为两个单端输入、一个真差分输入或一个伪差分输入。 AD7321拥有高阻抗模拟输入。
- 高速串行接口。SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE-兼容。可达到500 ksps的最大呑吐量。
- 低功耗:26 mW(最大呑吐量为500 kSPS时)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7321BRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7321BRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7321BRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7321BRUZ | 量产 | |
| AD7321BRUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 差分放大器 2 | ||
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| AD8137 | 量产 | 低成本、低功耗差分ADC驱动器 |
| 基准电压源 5 | ||
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
| ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
| 运算放大器 10 | ||
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
| AD8620 | 量产 | 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |