AD6659
过期双通道中频接收机
概述
- 每通道12位、80 MSPS输出数据速率
- 1.8 V 模拟电源供电(AVDD)
- 1.8 V 至3.3 V输出电源(DRVDD)
- 集成噪声整形再量化器(NSR)
- 集成正交纠错(QEC)
- 使能NSR时的性能
16 MHz频带内信噪比(SNR) = 81 dBFS,80 MSPS下最高30 MHz
- 禁用NSR后的性能
信噪比(SNR) = 72 dBFS,80 MSPS下最高70 MHz
无杂散动态范围(SFDR) = 90 dBc,80 MSPS下最高70 MHz输入 - 低功耗:每通道98 mW (80 MSPS)
- 差分输入、700 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持电路
- 2 V峰峰值差分模拟输入
- 串行端口控制选项
(详情请参考数据手册)
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。
高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。
各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12位输出分辨率。NSR模块通过编程可提供采样时钟20%的带宽。例如,采样时钟速率为80 MSPS时,AD6659对9.7 MHz AIN下的16 MHz带宽最高可实现81.5 dBFS SNR。
禁用NSR模块后,ADC数据直接提供至输出,输出分辨率为12位。在此模式下,AD6659对整个奈奎斯特带宽最高可实现72 dBFS SNR。
经过数字处理,输出数据路由至两个支持1.8 V或3.3 V CMOS电平的12位输出端口。AD6659接收机可对宽频谱的中频频率进行数字化处理。每个接收机均设计成可同时接收主通道和分集通道。与传统模拟技术或集成度较低的数字方法相比,这种中频采样架构大大降低了器件成本和复杂性。
AD6659还可选用集成直流失调校正和正交误差校正(QEC)模块,用于校正两个通道之间的增益和相位失配。在直接变频接收机等复数信号处理应用中,此功能模块可发挥重要作用。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD6659采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机
- I/Q 解调系统
- 智能天线系统
- 电池供电仪表
- 通用软件无线电
3G, W-CDMA, LTE, CDMA2000, TD-SCDMA, MC-GSM
参考资料
应用笔记 2
技术文章 1
停产数据手册 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| AD8352 | 推荐用于新设计 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
| 差分放大器 3 | ||
| ADA4932-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| ADA4937-2 | 推荐用于新设计 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
| ADA4938-2 | 推荐用于新设计 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
| 基准电压源 1 | ||
| ADR130 | 量产 | 精密串联模式亚带隙基准电压源 |
| 时钟IC 6 | ||
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6659的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论