AD6622

预发布

65 MSPS、四通道发射信号处理器(TSP)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 65 MSPS宽带输入和输出(18位)
  • 单个封装中集成四个独立的数字发射器
  • 各通道均有独立的三线式串行数据输入
  • 可编程插值
    RAM系数滤波器
  • 各通道均有可编程IF
  • JTAG边界扫描
  • 65 MSPS Wideband Input and Output (18-Bit)
  • Four Independent Digital Transmitters in a Single Package
  • Separate 3-Wire Serial Data Input for Each Channel
  • Programmable Interpolating
    RAM Coefficient Filters
  • Programmable IF For Each Channel
  • JTAG Boundary Scan

AD6622属于ADI公司SoftCell™多载波收发器芯片组的一部分,专为多载波、多模式发射机而设计。它与TxDAC®数模转换器兼容,包括最近推出的14位器件AD9754。AD6622内置四个相同的数字发射信号处理器(TSP),并具有配套的同步电路和可级联宽带通道求和电路。各通道均具有三个级联信号处理元件:一个RAM可编程系数插值滤波器(RCF)、一个级联集成梳状(CIC)插值滤波器以及一个数字控制振荡器(NCO)频率转换器。

AD6622
65 MSPS、四通道发射信号处理器(TSP)
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览