AD5724
量产完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
- 产品模型
- 2
概述
|
|
AD5724/AD5734/AD5754分别是四通道、12/14/16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用+4.5 V至+16.5 V单电源或±4.5 V至±16.5 V双电源供电。标称满量程输出范围可通过软件选择,选项有+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V。同时还内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。
这些器件可保证单调性,最大积分非线性(INL)误差为±16 LSB,噪声很低,最大建立时间为10 μs。
AD5724/AD5734/AD5754采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。对于双极性输出,输入编码方式为用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于 BIN/2sComp引脚的状态);对于单极性输出,输入编码方式为标准二进制。利用异步清零功能,可将所有DAC寄存器清零至用户可选的零电平或中量程输出。这些器件均采用24引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
数据手册, Rev. 0, 8/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5724AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5724AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
| AD5724AREZ | 量产 | |
| AD5724AREZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 3 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| 接口收发器 2 | ||
| ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
| ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
| 数字隔离器 8 | ||
| ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
| ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
| ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
| ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
| ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具