MAX22210
推荐用于新设计集成电流检测和128微步分度器的36V、3.8A步进电机驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 两个H桥的额定值为36V
- 总RDS(ON) (HS + LS):TA = +25°C时为250mΩ(典型值)
- 每个H桥的电流额定值(TA = +25°C,典型值)
- IMAX = 3.8AMAX(驱动小容性负载的脉冲电流)
- IFS = 3AMAX(内部电流驱动调节的满量程电流设置)
- IRMS = 2ARMS
- 集成电流控制
- 可使用外部电阻配置满量程电流
- 通过一路逻辑输入(HFS)提高低电流值的电流控制精度
- 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率
- 通过128微步分度器提供内置控制功能
- STEP/DIR接口
- 集成用于微步功能的DAC和查找表
- 多种衰减模式(慢速、混合、自适应)
- 可使用外部电阻配置PWM关断时间
- 电流检测输出(电流监控)(ISENA、ISENB)
- 故障指示器引脚 (FAULT)
- 保护功能
- 为每个功率FET提供过流保护(OCP)
- UVLO
- 热关断(TSD) TJ = +165°C
- 采用5mm x 5mm TQFN32和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装
MAX22210是一款2相步进电机驱动器。它集成了两个36V、3.8AMAX H桥。
H桥FET的阻抗非常低,因此驱动效率较高且发热很少。总RON(高侧 + 低侧)的典型值为0.25Ω。
MAX22210集成了一个精密的电流驱动调节电路和一个由STEP/DIR接口控制的128微步内置分度器。高微步分辨率和先进的控制技术可确保工作时保持平稳和安静。
流入两个低侧FET的电流由无损耗式集成电流检测(ICS)器件进行检测,然后会与所需的步进阈值电流进行比较。一旦电桥电流超过设定值(ITRIP),器件就会强制衰减,并保持一段固定的关断时间(TOFF)。支持三种衰减模式:慢速、混合和自适应。
此功能通常需要使用体积较大的外部功率电阻,而无损耗式集成电流检测免除了这一麻烦,与基于外部检测电阻的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。
内部检查的相电流镜像到两个引脚(ISENA、ISENB)上,以便外部控制器持续监控电流并可以使用此信息进行诊断。
每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8AMAX,受过流保护(OCP)限制。
假设采用4层PCB,在室温下,每个H桥的最大RMS电流为IRMS = 2ARMS。由于该电流受到散热考虑因素的限制,因此实际最大RMS电流取决于应用的热特性,例如PCB接地层、散热器、通风等。
每个H桥的最大满量程电流为IFS = 3A,可以通过连接到IREF的外部电阻来设置。该电流被定义为嵌入式电流驱动调节电路的最大电流设置。
在最大满量程电流小于1.5A且需要高电流控制精度的应用中,可以将半满量程(HFS)逻辑输入引脚设置为高电平,以将额定电流减半并将低侧FET RON翻倍。这有助于提高电流控制精度,特别是对于接近电流范围下限的值。
MAX22210具有过流保护、热关断(TSD)、欠压闭锁(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效FAULT引脚。
在热关断和UVLO事件期间,驱动器会被禁用,直到恢复正常工作为止。MAX22210采用小型5mm x 5mm TQFN32和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装。
应用
- 步进电机驱动器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22210ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX22210ATJ+T | LFCSP | ||
| MAX22210AUI+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX22210AUI+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22210的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论